Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с внутренней резьбой
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма
- Резьба NPT
- Нерж. сталь 316 или 316L
- Макс. давление от 4400 фунтов на кв. дюйм, ман. (303 бара) до 8400 фунтов на кв. дюйм, ман. (578 бар)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO® — Соединители с внутренней резьбой — 직선형
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-12-VCO-7-12 316 스테인리스강 3/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 3/4인치 암나사 NPT SS-16-VCO-7-16 316 스테인리스강 1인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1인치 암나사 NPT SS-4-VCO-7-4 316 스테인리스강 1/4인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/4인치 암나사 NPT SS-8-VCO-7-8 316 스테인리스강 1/2인치 VCO® O-링 면 밀폐 피팅 1/2인치 암나사 NPT
Наличие изделий по местоположению склада
часов