text.skipToContent text.skipToNavigation
Régulateurs de montée en pression Swagelok

Régulateurs de montée en pression Swagelok® pour applications mettant en œuvre de l’hydrogène

Conçu pour être utilisé dans les stations de ravitaillement en hydrogène, ce régulateur de montée en pression est conçu pour gérer les variations rapides de la température et de la pression qui peuvent avoir une incidence sur l’étanchéité du système.

Le régulateur pneumatique à dôme moyenne pression Swagelok® permet de réguler la pression durant le remplissage du réservoir de véhicules à hydrogène dans les stations de ravitaillement. Associé à un régulateur PID, il peut communiquer avec le distributeur pour obtenir la montée en pression requise. Sa cartouche amovible brevetée permet de procéder à des opérations d’entretien sans avoir à retirer le produit du système de distribution.

Caractéristiques techniques

Matériaux du corps Acier inoxydable doublement certifié 316/316L contenant 12 % de nickel minimum
Raccordements d’extrémité Raccordements filetés à extrémité conique 9/16 ou raccords pour tubes moyenne pression 1/2 po série FK Swagelok®
Pressions de service Jusqu’à 1050 bar (15 229 psig) à l’entrée et 875 bar (12 690 psig) en sortie
Plage de température –40° à 85°C (–40° à 185°F)
Étanchéité du corps 1,25 × la pression nominale (< 10 cm3/h), équivalent H2

En savoir plus sur les certifications de Swagelok pour le secteur des énergies propres

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Comparaison des raccords pour tubes (série FK)

Regardez et comparez les procédures de montage des raccords série FK et des raccords filetés à extrémité conique.

Comparer les raccords

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.