Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — おすコネクター — ストレート型
Zuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken.
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-16-UT-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-1-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-2-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-2BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-4-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-6-UT-1-4BT | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
SS-8-UT-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。