Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Uniones — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Uniones — Rectos
Una conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®
VCR® 금속 가스켓양면 접속 피팅
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-VCR-6-DM-010P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-017P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-020P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-026P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-030P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-045P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
6LV-4-VCR-6-DM-100P | 316L VAR | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-12-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 3/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-2-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/8인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-4-VCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-4-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-4-VCR-6-DMP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-4-VCR-CG | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/4인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 | Ver producto |
SS-8-VCR-6-DF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-8-VCR-6-DM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | Ver producto |
SS-8-VCR-CG | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 | 1/2인치 | 암나사 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.