text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok VCR 메탈 밀폐 가스켓 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다. 이 제품은 고순도 재질로 구성되며, 좁은 공간에 손쉽게 설치할 수 있고, 시스템 유체 또는 온도가 O-링 탄성체 재질과 호환되지 않는 상황에서 이상적입니다.

VCR® 피팅 보기

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅은 최초의 진공 커플링 반경(VCR) 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다. Swagelok VCR® 피팅은 초고순도 구조를 적용할 수 있으며, 진공에서 양압에 이르는 초고순도 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 면 밀폐 피팅은 튜브 피팅보다 잔류 공간이 적으며 더 청정하므로, 낮은 파티클 수준이 필수적인 애플리케이션에서 오염 가능성을 억제할 수 있습니다. 금속 대 금속 씰이 적용된 VCR® 피팅은 탄성체가 시스템 유체와 호환되지 않는 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

Swagelok VCR® 피팅은 설치하기 쉽고 점유 공간을 작으므로 공간이 특히 제한적인 여러 애플리케이션에 유용합니다. 이 피팅의 정밀 제조되는 사이드 로드 리테이너 가스켓은 손쉽게 설치 가능하며 분리할 때 최소 간격만 필요하므로, 필요한 설치 및 유지보수 시간이 절감됩니다. 반복 가능한 유량 감소 기능을 제공하는 여러 오리피스 크기의 유량 제한기 몸체도 공급 가능합니다.

VCR® 피팅에 대한 질문이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카테고리

그랜드

그랜드

Swagelok VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅을 사용하면 고순도 용접 시스템에서 신뢰성 높은 금속 대 금속 밀폐 단속 연결을 구성할 수 있습니다.

너트, 가스켓 및 액세서리

너트, 가스켓 및 액세서리

이러한 리소스를 통해 진공에서 양압까지 장기간 누설 없는 밀폐를 달성할 수 있습니다.

롱 그랜드

롱 그랜드

더 긴 연결구가 필요한 상황에서 고순도 금속 대 금속 밀폐 연결을 유지하면서 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

리듀서

리듀서

초고순도 시스템용으로 설계된 이 피팅은 다양한 크기의 튜브를 연결하며 탁월한 신뢰성과 누설 무결성을 제공합니다.

숏 그랜드

숏 그랜드

체결할 때 메탈 가스켓을 양 끝에서 압축하여 꼼꼼한 면 밀폐를 구축하면 더 컴팩트한 애플리케이션에서 신뢰성 높은 밀폐를 제공할 수 있습니다.

숏 판넬용

숏 판넬용

컴팩트 디자인이 필요한 고순도 애플리케이션에서 파티션의 두 면 사이에 누설 없는 밀폐를 제공하는 이 쇼트 판넬용 부품을 사용하십시오.

수나사 코넥터

수나사 코넥터

그랜드와 가스켓 사이에 확실한 면 밀폐를 구축하여 고순도 금속 대 금속 밀폐를 유지하는 동시에 누설 없는 연결을 달성할 수 있습니다.

암나사 코넥터

암나사 코넥터

한 끝에 VCR 피팅이 있는 암나사 커넥터는 다양한 크기로 공급되며, 고순도 애플리케이션에서 누설 없는 밀폐를 제공합니다.

용접 피팅

용접 피팅

튜빙과 부품을 결합하여 영구적인 연결을 구축하면 금속 대 금속 씰에 높은 무결성을 제공하는 누설 없는 강력한 접합을 만들 수 있습니다. 

유니온

유니온

Swagelok VCR® 피팅은 최초의 진공 커플링 피팅이며, 금속 대 금속 밀폐 연결에 대한 산업 표준을 정립했습니다.

캡 및 플러그

캡 및 플러그

316 스테인리스강 캡 및 플러그로 피팅 포트 또는 튜브 끝을 막으면 진공에서 양압에 이르기까지 누설 없는 서비스를 제공할 수 있습니다.

판넬용

판넬용

신뢰성 높고 누설 없는 연결을 제공하는 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 판넬용 피팅. 애플리케이션 조건에 따라 다양한 크기와 재질로 공급 가능합니다.

VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

누설 없는 Swagelok<sup>®</sup> 튜브 피팅을 사용하는 유체 시스템

Swagelok® 튜브 피팅의 장점

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.

장점 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

나사 가공 Swagelok 튜브 피팅
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별

경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

石油掘削装置の作業員
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化

中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

Swagelokギャップ検査ゲージを使用して、Swagelokチューブ継手が適切に取り付けられているかを確認する
Swagelokチューブ継手の取り付け

この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.