Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Трубные фитинги — Колпаки и заглушки — Трубные заглушки
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-4-P | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
B-8-P | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-12-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-1-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-2-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-P-RT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RS | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 평행나사, 직선형 턱 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-P-RT | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Просмотр изделия |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.