Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FM — Manguera Metálica Serie FM
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Manguera con Ánima de Metal — Manguera Metálica, Serie FM — Manguera Metálica Serie FM
Los desafíos de alta temperatura, vacío, alta presión o entornos corrosivos, superados con toda la variedad de opciones de la manguera metálica con malla de Acero inox. Swagelok.
호스 및 연성 튜빙
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-FM12SL12SL12-18 | 316L 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-FM4SL4PM4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM4SL4SL4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-12 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-24 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-36 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-FM4TA4TA4-48 | 316L 스테인리스강 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | 1/4인치 | 스웨즈락 튜브 어댑터 | Ver producto |
| SS-FM6SL6PM6-18 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-18 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM6SL6SL6-36 | 316L 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM8SL8PM8-18 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 수나사 NPT | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-18 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
| SS-FM8SL8SL8-48 | 316L 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | Ver producto |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.