text.skipToContent text.skipToNavigation
체크 밸브

Swagelok® 체크 밸브 및 초과 누출 차단 밸브

Swagelok 인라인 체크 밸브는 일반 용도 및 고순도 애플리케이션에서 역류를 제어하는 제품이며 조절 가능하거나 고정된 크래킹 압력 범위로 공급됩니다. 초과 유량 차단 밸브는 바이패스 메커니즘의 필요성을 없앰으로써 시스템의 무결성과 안전성을 높여줍니다.

체크 밸브 | 한 방향으로 유체 유동을 제어하도록 설계됩니다
초과 유량 차단 밸브 | 다운스트림으로 초과 유량이 방출되는 것을 막습니다

체크 밸브 보기

Swagelok® 체크 밸브는 유체의 한 방향 유동만 허용하도록 설계되었습니다. Swagelok 체크 밸브는 일반 서비스에 사용되는 포펫, 리프트, 완전 용접형 버전 또는 중압 또는 고압을 포함한 고순도 애플리케이션 등의 다양한 구조로 공급 가능합니다.

Swagelok 체크 밸브는 다양한 연결구와 씰 재질로 공급 가능하므로, 사용자가 자사 시스템 및 공정 유체와 호환되는 통합하기 쉬운 솔루션을 찾을 수 있습니다. 특정 Swagelok 체크 밸브에는 고순도 애플리케이션에서 시스템 유체를 신뢰성 높게 밀폐할 수 있는 완전 용접형 구조가 적용되어 있으며, 일부는 압력 강하를 줄이고, 무유동 영역을 없애며, 탁월한 누설 무결성을 제공하는 동시에 유량을 극대화할 수 있도록 초고순도 플루오르수지(fluoropolymer)로 구성되고 O-링이 없습니다.

Swagelok® XS 시리즈 초과 유량 밸브에는 다운스트림에서 초과 유량이 발생하면 트립 위치로 이동하여 시스템 유체의 통제되지 않는 방출을 막는 슬롯형 포펫이 있습니다. 그다음, 압력이 균등화되면 재설정됩니다. 이 밸브는 복잡한 바이패스 메커니즘이 필요 없으므로 유지보수 시간이 절감됩니다.

체크 밸브가 올바르게 작동하는지 확인하려면 크래킹 압력과 리씰 압력 사이의 차이를 알아보십시오.

비디오 보기

체크 밸브 카테고리

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

UHP 폴리머 체크 밸브, CHP 시리즈

스웨즈락은 UHP 애플리케이션에서 역류 제어가 필요한 곳에 CHP 시리즈 UHP 플루오르폴리머 체크 밸브를 제공합니다.
고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접형 체크 밸브, CW 시리즈

고순도 용접 체크 밸브의 전체 용접 구조는 시스템 유체의 신뢰성 높은 밀폐를 보장하며, 316L SS 몸체는 향상된 재질 순도를 제공합니다.

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

리프트 체크 밸브, 50 시리즈

견고한 전체 스테인리스강 리프트 체크 밸브는 최대 6000 psig(413 bar)의 압력과 최고 482°C의 온도에서 역류를 제한합니다.

수소 체크 밸브

수소 체크 밸브

신뢰성 높은 차단, 단방향 흐름, 고압 지원을 제공하는 Swagelok® 수소 FK 체크 밸브를 사용하여 수소 애플리케이션에서 안전을 강화해보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스프링, 씰, 포펫 교체 키트를 포함하여 다양한 포펫 체크 밸브 유지보수 액세서리와 디플렉터(Deflector) 캡을 찾아보십시오. 

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브, CV 시리즈

중압 체크 밸브는 역류 방지를 위한 시스템 압력 밀폐 및 유체 제어용으로 설계되었습니다.

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 차단 밸브

초과 누출 방지 밸브로 다운스트림 라인이 파열되어 시스템 유체가 통제되지 않고 배출되는 것을 방지함으로써 시스템 안전을 강화할 수 있습니다.

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

포펫 체크 밸브, C, CP, CH 시리즈

다양한 연결구와 조절 가능 또는 고정 크래킹 압력으로 공급 가능한 스테인리스강 및 황동 포펫 체크 밸브를 찾아보십시오.

체크 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works)
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

밸브 호스 태그
밸브 및 호스 태그로 유지보수 프로그램을 개선하는 방법

Swagelok 전문가 두 명이 산업용 유체 시스템 전반에 걸쳐 호스와 밸브에 견고한 태깅 시스템을 적용하여 유지보수를 간소화하고 시스템 가동 중단을 최소화할 수 있는 방법을 어떻게 설명하는지 읽어보십시오.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.