Шланг Swagelok® с центральной трубкой из PTFE и PFA
Долговечность, высокая гибкость, химическая стойкость, низкая проницаемость и простота очистки шлангов Swagelok из PTFE и PFA делают их оптимальным выбором в широком спектре применений.
См. шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)Шланги Swagelok из PTFE и PFA выпускаются с гладким каналом, а также в гофрированном и гибридном вариантах для удовлетворения требований заказчика к чистоте, гибкости и проницаемости. Все PTFE и PFA шланги Swagelok проходят опрессовку на соответствие строгим стандартам качества. Отдельные шланги могут иметь центральную трубку, наполненную техническим углеродом для рассеивания статического электричества.
Тефлоновые (PTFE) шланги можно подвергать термообработке или «спеканию» для повышения стойкости к проницаемости, что снижает затраты и риски безопасности, связанные с утечками газа. Мы предлагаем варианты slow-sintered или post-sintered, которые ограничивают утечку газа значительно лучше, чем шланги без спекания. Сопротивление газопроницанию наших post-sintered шлангов является одним из лучших в отрасли.
Гладкий центральный канал и гибкость PFA шлангов Swagelok делают их идеальными для применения в биофармацевтических системах. Гладкая внутренняя стенка обеспечивает менее ограниченный расход и высокую дренируемость для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.
Нужна помощь с выбором шланга?
Категории шлангов из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)

Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
Узнайте больше о нашем шланге с сердечником из PFA, гладкая и легко очищаемая поверхность делают продукт идеальным для санитарно-технических нужд согласно требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).

Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом
Использование шлангов с гладким тефлоновым сердечником и гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L крайне важно для обеспечения сверхвысокой чистоты и нежелательных выбросов в атмосферу.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B
Тефлоновый шланг серии B с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает химическую совместимость и устойчивую работу под давлением. Рабочее давление: от вакуума до 3000 psig. Специализированные варианты исполнения.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F
Неметаллический тефлоновый шланг серии F с оплеткой из волокнистой нержавеющей стали устойчив к перегибам, обеспечивает химическую совместимость и поставляется с различными торцевыми соединениями.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S
Узнайте больше о тефлоновых шлангах серии S с силиконовой оболочкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, которые обеспечивают необходимую гибкость, химическую совместимость, широкий диапазон размеров и торцевых соединений.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T
Подробнее о вариантах шлангов с гладким тефлоновым сердечником и оплеткой из нержавеющей стали 304.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X
Тефлоновый шланг серии X с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает необходимую гибкость и химическую совместимость. Размеры: 1/4 - 1", давление: от вакуума до 3500 psig. Специализированные варианты исполнения.

Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Изучите варианты шлангов с тефлоновым гофрированным сердечником там, где необходимы малый вес, гибкость и химическая совместимость.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Подробности оптимального выбора шлангов, их монтажа, процедур осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Подробности управления состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.

Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.