Swagelok® Verdampfungsdruckregler, elektrisch beheizt
Der elektrisch beheizte Verdampfungsdruckregler der Serie KEV ist für den Einsatz in Gefahrenbereichen konzipiert und kann flüssige Proben verdampfen oder gasförmige Proben vorwärmen, um deren Kondensation zu verhindern.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDer elektrisch beheizte Verdampfungsregler der Serie KEV ist für die Verdampfung flüssiger Proben oder das Vorwärmen gasförmiger Proben konzipiert. Er ist mit einem herausnehmbaren Heizelement ausgestattet, das in direktem Kontakt mit dem Prozessmedium steht, um maximale Wärmeeffizienz und einfache Reinigung zu gewährleisten. Der mit einem Membran- oder einem Kolben-Sensorelement erhältliche KEV-Regler ist für Gefahrenbereiche geeignet und verfügt über einen integrierten Temperaturregler.
Die elektronische Steuerung des Reglers kann die Temperatureinstellungen außer Kraft setzen, um eine Überhitzung zu vermeiden, ohne die Verdampfung zu unterbrechen. Aufgrund des geringen Innenvolumens und der vielseitigen Auslegung kann der KEV-Regler an die spezifischen Anforderungen der Anwendung in Bezug auf Empfindlichkeit und Ausgangsdruck angepasst werden. Das macht ihn zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Anforderungen hinsichtlich Verdampfung und Vorwärmung.
Der KEV-Regler ist ATEX-, IECEx-, UKEX- und CSA-zertifiziert für kritische und gefährliche Umgebungen (siehe Produktkatalog) und hat eine T3-Temperaturklassifizierung für alle Heizbereiche.
In unserer Druckregler-Playlist finden Sie vier Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie mit KEV-Druckreglern Ausfallzeiten vermeiden können.
Spezifikationen
Max. Eingangsdruck | 248 bar (3.600 psig) |
Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 248 bar (3600 psig) |
Durchflusskoeffizient | 0,02 oder 0,06 |
Strom- | versorgung: 120 und 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz Heizleistungsstufen: 50, 100, 150 und 200 W |
Temperaturregelbereiche | 23 bis 193 °C (75 bis 380 °F) |
Zertifizierung für explosionsfähige Atmosphären / Gefahrenbereiche |
|
Erfahren Sie, wie Sie mit Druckreglern der Serie KEV von Swagelok die Betriebszeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren können.
Catalogues des vapodétendeurs chauffés électriquement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Découvrez plusieurs types de régulateurs utilisés dans différentes conditions avec notre vidéo expliquant comment choisir un régulateur.
Trouver le bon régulateurSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Droop을 줄이기 위해 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법
Droop은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 레귤레이터 구성에서 Droop을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄하게 하는 방법을 소개합니다.

분석 계장 시스템에서 시간 지연을 줄이기 위해 레귤레이터를 사용하는 방법
분석 시스템에서 시간 지연은 종종 과소평가되거나 잘못 이해됩니다. 압력 제어 레귤레이터는 시간 지연을 줄일 수 있는 방법 중 하나입니다. 다음 요령을 통해 분석 시스템의 시간 지연을 관리하는 방법을 알아보십시오.