Swagelok®コーン&スレッド継手
Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
コーン&スレッド継手を見るコーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。
Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。
コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?
Cone and Thread Fittings Categories

Adapters
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.

Couplings
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.

Glands and Collars
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.

High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik
고압 콘 & 페럴 피팅은 까다로운 애플리케이션에서 누설 없이 높은 압력, 진동, 충격을 견딜 수 있습니다.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
특징: 316 스텐레스강 구조; 537°C (1000°F)까지의 온도; 중압 (MP) 피팅, 크기—1/4 ~ 1 in., 압력 등급—최대 20 000 psig (1378 bar); 고압 (HP) 피팅, 크기—1/4 ~ 9/16 in., 압력 등급—최대 60 000 psig (4134 bar); NACE® MR0175/ISO15156 적합

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

導入事例:海洋石油のオペレーター
海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。