text.skipToContent text.skipToNavigation
측정 장치

Swagelok® 측정 장치

Swagelok은 즉석에서 정확한 판독치를 제공하는 게이지, 트랜스듀서, 센서, 유량계와 같은 조작하기 쉽고 읽기 쉬운 액체 및 기체 측정 장치를 제공합니다.

측정 장치 정보 요청

프로세스 정확도에 필요한 안정적인 유체 유량을 유지하려면 유체 시스템 내 온도와 압력의 정확한 측정이 필수입니다. 어떤 Swagelok 유체 및 가스 측정 장치로도 정밀도를 달성할 수 있습니다.

  • Swagelok® FV4 시리즈 유량 센서는 스냅액션 플로트(float)로 정확한 감지에 필요한 양압 작동을 제공함으로써 가스 시스템 내의 유량 증가 또는 감소를 식별하도록 지원합니다
  • 압력 게이지는 산업용, 초고순도, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에서 정밀 측정 기능을 제공하며, 광범위한 압력 범위, 다이얼 크기, 연결구, 장착 방식으로 제공됩니다
  • Swagelok 압력 트랜스듀서는 산업용 애플리케이션에서 전자적 압력을 정확하게 모니터링합니다. 트랜스듀서는 다양한 시스템 요구 사항을 뒷받침하는 광범위한 압력 범위, 프로세스 연결구, 전기 커넥터, 출력 신호로 공급 가능합니다.
  • 가변 면적식 유량계(Variable Area Flowmeter)는 프로세스 정확도에 대한 유량 테스트를 기준으로 개별적으로 교정된 눈금을 통해 고도로 정확한 측정 기능을 제공합니다.
  • 온도계는 내부 부품이 수증기 및 습기로 손상되지 않도록 기밀 밀봉된 케이스와 함께 진동의 영향을 완충하는 실리콘 없는 젤형 인서트가 있는 바이메탈 나선형 코일(bimetal helix coil)에 의해 작동됩니다
  • 써모웰(thermowell)은 공정 유체가 가압되어 있거나, 부식성일 때, 흐르거나 점성이 있을 때, 혹은 마모성이 있을 때 Swagelok 진동 방지 바이메탈 온도계를 보호하는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 교체나 유지보수 작업을 진행할 때 공정이나 시스템에 영향을 주지 않고도 온도계를 쉽게 분리할 수 있도록 합니다.

시스템 평가로 시작하기

Категории измерительных устройств

Датчики давления

Датчики давления

Преобразователи давления Swagelok обеспечивают точный электронный контроль давления в различных секторах промышленности.

Датчики потока

Датчики потока

Высокочувствительные сенсоры расхода для надежной работы в сложных условиях позволяют добиться высокой точности в промышленных условиях.

Защитные гильзы

Защитные гильзы

Защита сенсорных элементов от неблагоприятных условий позволяет выполнять точные замеры и облегчить обслуживание без остановки технологического процесса.

Ротаметры

Ротаметры

Точное измерение расхода газа и жидкости гарантировано благодаря конической трубке и поплавку, доступным в металлическом и стеклянном исполнении.

Термометры

Термометры

Обеспечьте надежные показания и простую калибровку с помощью удобных биметаллических термометров с защитой от вибрации согласно требованиям стандарта ASME B40.200.

측정 장치 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함하여 필요한 세부 제품 정보를 수집할 수 있습니다.

Swagelok 사전 설계된 서브시스템

작은 점유 공간(Footprint), 커다란 효과: 게이지 고장을 감지 및 방지하는 방법

게이지의 고장 징후를 파악하여 직원의 위험을 방지하고 수리로 인해 가동을 중단했을 때 발생할 수 있는 비용 손실을 방지하는 방법을 소개합니다.

게이지 고장을 방지하는 방법 알아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 튜브 피팅이 설치된 모습
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용

유체 시스템 내의 누설은 대부분의 플랜트에서 흔히 발생하는 일입니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

Un ingeniero de campo Swagelok comenta con un cliente los resultados de la evaluación del sistema de toma de muestras.
Qué Hacer y Qué No Hacer para conseguir la Exactitud de los Sistemas de Toma de Muestras

Siga estos consejos para obtener muestras más precisas y representativas de su sistema de toma de muestras industrial.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.