Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik
Fittings available with these specifications:
- 1/4 to 9/16 in.
- 316 stainless steel
- High pressure
- Maximum 30 000 psig (2067 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Прямые
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-44M-A-200 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-400 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-44M-A-441 Нержавеющая сталь 316 9/16-18 дюймов Наружная резьба высокого давления 1/4 дюйма Конический патрубок -
Cone and Thread Fittings — High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik — Тройники
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-440-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® высокого давления
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간