text.skipToContent text.skipToNavigation
미니어처 모듈러 시스템

Swagelok® 미니어처 모듈러 시스템

Swagelok 분석용 미니어처 모듈러 시스템으로 효율을 높이고 점유 공간을 줄여 보십시오. 이 모듈형 플랫폼 부품과 시스템은 설계 및 조립 시간을 단축하고 신뢰성 높은 결과를 산출합니다.

현지 전문가에게 문의

Swagelok 미니어처 모듈러 시스템은 컴팩트 샘플링 및 공정 분석기 시스템용으로 설계되었으며, 공정 라인에서 실시간 분석 기능을 제공합니다. Swagelok 전문 지식이 뒷받침되는 이 시스템은 설계, 구축, 유지보수 시간을 줄여줍니다. 포함된 구성기 소프트웨어에서 전산화된 레이아웃 그리드를 사용하여 유체 시스템 설계와 조립을 간소화할 수 있습니다.

MPC 어셈블리는 컴팩트 인터페이스에서 신뢰성 높은 ANSI/ISA 76.00.02 호환 성능을 제공합니다. Swagelok 표면 마운트 부품은 기존 유체 시스템 부품과 동일한 높은 기준을 충족하며, 누설 없는 O-링을 사용하여 효율적인 유체 분배가 가능하도록 표면 마운트, 서브스트레이트, 매니폴드 유동 부품을 연결합니다.

샘플링 시스템 교육 등록

사양

스트림 선택기 시스템(SSV 시리즈)
  • 하나의 컴팩트한 모듈에서 더블 블록 & 블리드(DBB) 작동을 제공합니다
  • 기존 NPT 및 ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조
  • 최대 250 psig(17.2 bar)의 시스템 압력과 40 psig(2.8 bar)의 작동 압력
스트림 선택, 방향 전환, 차단 밸브 어셈블리(TT2 및 T2 시리즈) 1/16, 1/8, 1/4인치 및 3 mm Swagelok 튜브 피팅과 1/8인치 암나사 NPT 연결구로 시스템 다기능성을 촉진합니다
모듈형 플랫폼 부품(MPC) ANSI/ISA 76.00.02 호환 구조, 38.2 mm(1.5인치) 플랫폼

미니어처 모듈러 시스템 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Сотрудничество компаний Rosendahl Nextrom и Swagelok для оптимизации производства работ
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения

С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.

Реализация проекта: компания Charbonneau Industries ускоряет производство с помощью специализированных узлов Swagelok для жидкостных и газовых систем
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем

Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.