Needle and Metering Valves — Metering Valves, S, M, and 31 Series — Angle Pattern, Low Flow
Kataloge
Needle and Metering Valves — Metering Valves, S, M, and 31 Series — Angle Pattern, Low Flow
Make fine adjustments in low- or high- pressure, and low-, medium-, or high- flow applications with Swagelok metering valves that deliver accurate flow control when it matters in situations such as analytical or research applications.
Клапаны тонкой рег улировки Серии S M L и 31
Коэффициенты расхода прямой конфигурации (Cv) от 0,004 до 0,04, Работа в системах с низким и высоким давлением, Возможна поставка стандартных верньерных рукояток, Латунь и нержавеющая сталь 316
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
B-SS1-A | Produkt anzeigen | |
B-SS2-A | Produkt anzeigen | |
SS-SM2-S2-A | Produkt anzeigen | |
SS-SS1-A | Produkt anzeigen | |
SS-SS2-A | Produkt anzeigen | |
SS-SS4-A | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.