text.skipToContent text.skipToNavigation

Regler — Federbelastete Vordruckregler

Erhältliche Regler mit den folgenden Spezifikationen:

  • Druckminderungsregler
  • Vordruckregler
  • federbelastet, domgesteuert, luftgesteuert
  • 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse
  • Betriebsdrücke von bis zu 10.150 psig (700 bar)
  • –49 bis 176°F (–45 bis 80°C)

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

필터:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 부품 번호(Part #)
    몸체 재질
    최대 입구 압력:
    압력 조절 범위
    포트
    포트 구성
이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.