调压阀 — 背压调压阀,弹簧加载
可提供以下规格的调压阀:
- 减压型
- 背压型
- 弹簧、圆顶和空气加载
- 1/4 至 4 in. 端接
- 工作压力高达 10 150 psig (700 bar)
- –49 至 176°F(–45 至 80°C)
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
Регуляторы обратного давления, подпружиненные — Регуляторы обратного давления
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。联系我们零部件号阀体材料最大进气口压力压力控制范围孔口孔口配置KBP1E0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1F0D4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма D KBP1G0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A KBP1J0A4A5A20000 Нержавеющая сталь 316 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма A
产品供货情况(按商店位置分类)
小时