Swagelok® Gasflaschen-Umschaltregler
Die Regler der Serie KCM schalten die Gasquellen automatisch um, wodurch ein kontinuierlicher Gasfluss gewährleistet und Ausfallzeiten reduziert werden.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Gasflaschen-Umschaltregler der Serie KCM von Swagelok schalten automatisch zwischen zwei Gasquellen um, um in kritischen Industrieanwendungen einen kontinuierlichen Gasfluss aufrechtzuerhalten und so Ausfallzeiten und Arbeitskosten zu reduzieren. Die Umschaltregler der Serie KCM sind so ausgelegt, dass sie einen minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine zuverlässige Gasverteilung mit geringem Überwachungsaufwand ermöglichen. Gewellte, nicht perforierte Membranen in den Druckreglern der Serie KCM sorgen für Langlebigkeit und ein verbessertes Druckverhalten.
Spezifikationen
| Max. Eingangsdruck | 300 bar (4351 psig) mit PEEK-Sitz 248 bar (3.600 psig) Flaschenanschlüsse und Schlauchzubehör können zu einer Begrenzung des Eingangsdrucks führen. |
| Druckregelbereiche | 0 bis 0,68 bar (10 psig)–0 bis 34,4 bar (500 psig) |
| Nominale Umschaltdrücke | 6,8, 17,2 und 34,4 bar (100, 250 und 500 psig) |
| Durchflusskoeffizient (Cv | 0,06 |
| Max. Betriebstemperatur | 80 °C (176 °F) mit PCTFE-Sitz 200 °C (392 °F) mit PEEK-Sitz 100 °C (212 °F) mit PEEK-Sitz und max. Eingangsdruck über 248 bar (3600 psig) |
Tipps zur Auswahl des passenden Druckreglers für Ihre Anwendung
Gasflaschen-Umschaltregler—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unseren Gasflaschen-Umschaltreglern, einschließlich Werkstoffe, Zubehör sowie Druck- und Temperaturstufen.
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
In unserem Video zur Druckreglerauswahl erfahren Sie mehr über die verschiedenen Druckreglertypen unter verschiedenen Einsatzbedingungen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen zu Druckreglern
So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.
Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。