text.skipToContent text.skipToNavigation
pfa core hose smooth bore

Swagelok® PFA Core Hose Smooth Bore

Swagelok U Series PFA core hose has a smooth-bore core, an easy-to-clean surface, and meets FDA specifications. Ideal for use in a wide range of sanitary applications.

Get Help Selecting Hoses

U Series PFA hose is highly flexible, with a smooth-bore PFA core that complies with FDA regulation 21CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI, and 3-A. An optional carbon black-filled PFA core is available for applications that require static dissipation.

A smooth inner wall provides flow control and enhanced drainage for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.

The U series hose has a PFA core with a 302 stainless steel braid reinforcement that is commonly used where high flexibility, chemical compatibility, and a smooth exterior cover are desired. Hose layers are encapsulated together without adhesives or cements with a patent-pending process, providing high flexibility and outstanding kink resistance.

Custom hose lengths and end connections are available with other options including hose covers and hose tags.

Everything You Need to Know About Industrial Hoses

Specifications

Materials Core: Smooth-bore PFA
Reinforcement: 302 SS braid
Cover: Silicone
Collar: 300 series SS
End connections: 316 SS
Nominal Hose Sizes 1/2 through 2 in.
Working Pressures Up to 300 psig (20.6 bar)
Temperature Range –65 to 400°F (–53 to 204°C)
End Connections Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, NPT fittings, sanitary clamps, tube butt weld fittings, SAE 37° (JIC) female swivel fittings, cam and groove fittings, tube stubs, VCR® metal gasket face seal fittings, female VCO® O-ring face seal fittings, ISO/BSP parallel thread fittings, vacuum flanges, lap joint flanges, I-line fittings

Select the Right Hose

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 호스 및 플렉시블 튜빙
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계

플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스의 재질을 교체할 때 고려해야 할 사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

Unterschiedliche Arten der Schlauchverstärkung für industrielle Schläuche
Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung

Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.