Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT
Erhältliche Vinylschläuche mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1/2 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 165°F (73°C)
- Versatzfreier, Polyvinylchlorid-(PVC) Werkstoff
- 1,6 psig (0,11 bar) bis 40 psig (2,7 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Flexible Rohre — Vinylschlauch, Serie LT — Трубки из винила серии LT
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류LT-4-6 Винил - - - - LT-8-10 Винил - - - - LT-2-4 Винил - - - - LT-4-10V Винил - - - - LT-6-8 Винил - - - - LT-3-5 Винил - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간