Фитинги
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 2 до 50 мм)
- Прямой, угольник, крестовина, тройники, трубные переходники, колпаки и заглушки, запчасти
- Нерж. сталь 316, 6Mo, сплав 400, сплав 600, сплав 625, сплав 825, сплав C-276, алюминий, латунь, углеродистая сталь, PFA, PTFE, сплав 2507, титан (марка 4)
- Макс. давление от 1900 фунтов на кв. дюйм, ман. (130 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Фитинги для биофармацевтики — Фитинги под сантехнический фланцевый зажим — Фитинги под сантехнический фланцевый зажим
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-400-SC-16 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Фланец типа Kwik-Clamp SS-400-SC-8 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-600-SC-8 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-810-SC-12 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-810-SC-24 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 1/2 дюйма Фланец типа Kwik-Clamp SS-400-SC-12 - - - - - SS-600-SC-12 - - - - - SS-810-SC-16 - - - - - SS-1210-SC-12 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов