Фланцевые переходники — Фланцы DIN
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 2 дюймов (от 3 до 50 мм)
- Прямой
- Нерж. сталь 316 или 316L, сплав 400, сплав 600, сплав C-276
- Макс. давление от 20 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,4 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413,7 бара)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12M0-F15M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 15 Фланец DIN, класс давления PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® DN 25 Фланец DIN, класс давления PN 40
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간