Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От –40°F (–40°C) до 200°F (93°C)
- Нерж. сталь 316
- От 45 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,1 бара) до 120 фунтов на кв. дюйм, ман. (8,2 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN — Прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-BNV51-DU-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVCR4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNVVCR4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNS4-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS6-C Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNV51 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/4 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BNV51-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8FR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8FR8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8S8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма - SS-BNV51-C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 6LV-BNBW4-C 316L VAR 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-BN8FR8-DU-O Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8VCR8 Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8VCR8-2C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BN8VCR8-C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-BNS4 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS4-2C Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNS4-2O Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-BNV51-O - - - - - SS-BN8VCR8-P - - - - - SS-BN8FR8-2C Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой 1/2 дюйма Торц. уплотнение (металлическая прокладка) VCR с внутр. резьбой SS-BN8S6-2C Нержавеющая сталь 316L 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма -
Наличие изделий по местоположению склада
часов