Sample Cylinders — Double-Ended Cylinders
Cylinders available with these specifications:
- 40 to 3785 cm3 sizes
- 316L or 304L stainless steel, Alloy 400
- –65°F (–53°C) to 850°F (454°C)
- 500 psig (34.4 bar) to 5000 psig (344 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Double-Ended Cylinders — Цилиндры, соответствующие требованиям DOT
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류304L-HDF2-40 Нержавеющая сталь 304L 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1000T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-400 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-50 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-T Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-75 Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1000 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-1GAL Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF8-2250 Нержавеющая сталь 304L 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-50DF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-1000 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-150 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-500 Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 316L-HDF4-300-12457 - - - - - -
Double-Ended Cylinders — Цилиндры, соответствующие требованиям TPED
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류304L-HDF4-1000-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-2250-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-300-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 304L-HDF4-500-PD Нержавеющая сталь 304L 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT -
Double-Ended Cylinders — Миниатюрные пробоотборные цилиндры
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-4CD-TW-10 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-25 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок SS-4CD-TW-50 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Патрубок 3/8 дюйма Патрубок
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간