Système de support — Plaque à souder
Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout
Catalogues
Système de support — Plaque à souder
스웨즈락 튜빙 지지대 키트로 튜브 또는 파이프 공급 시스템에서 충격과 진동의 영향을 최소화합니다.
Бесшовные трубки из нержавеющей стали Дюймовые и метрические размеры
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,42 дюйма (36,1 мм) | - | Afficher le produit |
304-S1-WPM | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 36 мм (1,42 дюйма) | - | Afficher le produit |
304-S3-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 1,97 дюйма (50,0 мм) | - | Afficher le produit |
304-S5-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,76 дюйма (70,1 мм) | - | Afficher le produit |
304-S6-WP | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,46 дюйма (87,9 мм) | - | Afficher le produit |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.