text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Part #: SS-400-C

Specifications

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Part #: SS-400-C
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

Specifications

SS-400-C — 316 Stainless Steel Cap for 1/4 in. OD Tubing

Attribute Value
Body Material 316 Stainless Steel
Bored Through No
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - View Product
B-100-C Латунь 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-1010-C Латунь 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - View Product
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - View Product
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - View Product
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - View Product

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.