카탈로그
콘 & 쓰레드 피팅 — 커플링 — 티
콘 & 쓰레드 연결구는 신뢰성 있는 중압 및 고압 성능을 제공합니다. 모든 압력 연결의 기본인 배출공(Weep Hole)을 통해 올바른 연결을 확인합니다.
Фитинги трубки клапаны и вспомогательные принадлежности среднего и высокого давления
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T4HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
T4MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 1/4 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
T6MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 3/8 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
T9HF60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
T9MF20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.