text.skipToContent text.skipToNavigation
Продувочный клапан

Перепускные клапаны Swagelok®

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® обеспечивают защиту от избыточного давления в промышленных системах общего назначения с различными значениями давления уставки. Клапаны сброса и продувки выполняют эффективный сброс или стравливание давления в сигнальной линии в атмосферу.

Показать перепускные клапаны

Пропорциональные предохранительные клапаны Swagelok® серии R обеспечивают простую и надежную защиту от избыточного давления, защиту персонала и поддержание корректных технологических условий. Уставки давления настраиваются заводом-изготовителем и легко регулируются по месту согласно заданным условиям эксплуатации. Перепускные клапаны Swagelok® серии RV для среднего давления рассчитаны на эксплуатацию до 20 тыс. psig (1378 бар ман).

Перепускные клапаны Swagelok® серии PRV—это пропорциональные устройства, сертифицированные согласно требованиям PED 2014/68/EU (категория IV), имеют маркировку CE согласно Директиве ЕС о напорном оборудовании в качестве предохранительного клапана в соответствии с требованиями ISO-4126-1. Изготовитель проводит настройку, испытания, опломбировку и маркировку клапанов заданной уставкой.

Спускные клапаны Swagelok® серии BV применяются в клапанных блоках и манометрических клапанах, обеспечивая безопасное снятие оборудования и удобную калибровку регулирующих устройств. Варианты Low-E согласно требованиям API 624 эффективно контролируют и снижают объем выбросов в атмосферу.

Продувочные клапаны Swagelok® серии P обеспечивают ручной сброс, выпуск или дренаж. В целях безопасности на корпусе клапана имеется несъемный колпачок с накаткой, а сами клапаны сброса и продувки имеют компактные размеры для удобной установки.

Хотите знать подробности о клапанах сброса и продувки?

Найти поддержку в вашем регионе

圧力逃がし弁のカテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ

計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

中圧用圧力逃がし弁、RVシリーズ

一般産業アプリケーションにおいて過剰圧力保護を行います。圧力設定型および圧力調節型があり、ロック・ナットにより安定性が向上しています。

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

圧力逃がし弁、R3/R4 / RL3 / RL4 / KVV シリーズ

高圧型/低圧型圧力逃がし弁は、加わる圧力に比例して徐々に開きます。液体/ガスの使用に適しています。

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

安全型圧力逃がし弁、PRVシリーズ

PED 2014/68/EU Category IVの認証およびISO-4126-1に準拠したCEマークを取得しており、柔軟かつ確実な過剰圧力保護を行います。

Каталоги перепускных клапанов

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

릴리프 및 블리드 밸브

비례식 릴리프 밸브

R 시리즈 비례식 릴리프 밸브는 다양한 액체 및 기체 일반 산업용 애플리케이션에서 간단하고 신뢰성 높은 과압 방지 기능을 제공하며, 10~6000 psig(0.7~413 bar)의 설정 압력을 지원합니다. 이 제품은 압력이 증가하면 점진적으로 열리며, 시스템 압력이 설정 압력 아래로 떨어지면 닫힙니다. PRV 시리즈 비례식 안전 릴리프 밸브는 다섯 가지 설정 스프링 압력 범위를 선택할 수 있는 인증된 안전 밸브이며, 원하는 설정을 보장할 수 있도록 선택한 설정 압력이 출고 시 설정 및 테스트되고, 잠금과 태그가 적용됩니다.

블리드 및 퍼지 밸브

Swagelok 블리드 밸브는 계장 제거 전 또는 제어 장치의 캘리브레이션을 진행할 수 있도록 신호 라인 압력을 대기로 벤트하는 데 사용할 수 있습니다. 수나사 NPT 및 SAE 연결구로 공급 가능합니다. 퍼지 밸브는 NPT, SAE, Swagelok® 튜브 피팅 또는 튜브 어댑터 연결구가 포함된 수동 블리드, 벤트 또는 드레인 밸브입니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。