Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2 vannes, tige à embout sphérique
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Manifolds — Manifolds à deux vannes, instrumentation — 2 vannes, tige à embout sphérique
Limitez le nombre de points de fuite potentiels tout en répondant aux besoins de vos applications de mesure de niveau de liquide ou de pression différentielle, avec les manifolds Swagelok et leurs 2, 3 ou 5 vannes réunies dans un corps unique et compact.
Системы приборных клапанных блоков
Приборные двух-, трех- и пятиклапанные блоки серий V, VB и VL; двух-, трех- и пятиклапанные блоки прямого монтажа серии VE; двухклапанные блоки выносного монтажа; модульные контрольно-измерительные системы Mod 85
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-V2BF8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-V2BF8-FL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Соединение для КИП | Фланец | Просмотр изделия |
| SS-V2BF8-G | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-V2BFS8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® с внутр. резьбой | Просмотр изделия |
| SS-V2NBM8-F8-11486 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-V2NBM8-F8-G-11486 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.