Déverseurs à dôme pour process Swagelok®
En limitant le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie, les régulateurs de pression à dôme produisent des pressions de sortie très stables, quelles que soient les variations de la pression d’entrée ou du débit.
Obtenir de l’aide concernant les régulateurs de pression pour processLes déverseurs pour process sont adaptés à de nombreuses applications industrielles permettant un contrôle manuel ou distant du régulateur. Les régulateurs pour process à dôme excellent à maintenir des pressions de sortie constantes, même en présence de fluctuations de la pression d’entrée ou de variations du débit. Cette stabilité est obtenue grâce à un mécanisme de régulation sans ressort qui fait intervenir un dôme pressurisé.
Ces régulateurs polyvalents peuvent être personnalisés avec diverses fonctionnalités pour répondre aux besoins spécifiques d’une application :
- Multiples raccordements pour manomètres
- Régulateurs pilotes
- Systèmes de rétroalimentation externe
- Procédés de nettoyage spéciaux
Pour obtenir un système plus automatisé, il est possible d’associer les régulateurs à dôme à des vannes pilotes électroniques. Une telle configuration limite les réglages manuels et permet de réagir rapidement aux conditions changeantes du système.
Lorsque vous choisissez des régulateurs de pression, interrogez les fournisseurs sur les méthodes qu’ils utilisent pour vérifier les performances des produits. Des régulateurs qui passent avec succès des tests rigoureux auront plus de chances de résister dans la durée à des conditions difficiles sur le terrain. La précision dans la conception du régulateur et la rigueur des essais menés en laboratoire peuvent décider de votre réussite ou de votre échec.
Catalogues des déverseurs à dôme pour process
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.