text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie FK – Rohrverschraubungen für mittleren Druck

Swagelok® Rohrverschraubungen für mittleren Druck (Serie FK)

Die Mitteldruckverschraubungen der Serie FK von Swagelok haben neue Maßstäbe für Fluidsystemanschlüsse in anspruchsvollen Anwendungen wie der Öl- und Gasförderung, in Forschung und Entwicklung sowie auf dem Wasserstoffmarkt gesetzt. Sie bieten zuverlässige, leckagefreie Verbindungen für komplexe Systeme im Bereich der Fluidförderung und Gasabdichtung.

Alle Rohrverschraubungen für mittleren Druck anzeigen

Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® lassen sich bis zu fünfmal schneller montieren als vergleichbare Konus- und Gewindeverschraubungen und reduzieren so den Zeitaufwand für die Installation sowie die Montage- und Wartungskosten. Die Verschraubungen sorgen für eine vibrationsfeste und leckagefreie Gasabdichtung für Anwendungen bis 1378 bar (20.000 psig). Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, in denen es auf sichere Hochdruckverbindungen ankommt.

Diese Mitteldruckverschraubungen sind zuverlässig und effizient, bieten robuste Leistung in anspruchsvollen Anwendungen und schützen Mitarbeiter und Umwelt gleichermaßen. Sie erfüllen die EC-79-Normen für Wasserstoffanwendungen bis 700 bar (10.150 psig) und sind mit einer vormontierten Patrone für eine einfache und präzise Installation ausgestattet. Die einfache zweiteilige Konstruktion mit farbcodierten Klemmringen gewährleistet eine korrekte Ausrichtung und Installation mit Standardwerkzeug. Der Körper aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 bietet eine leichte und platzsparende Lösung. Die Verschraubungen der Serie FK sind auch in Ausführungen nach NACE MR0175/ISO 15156 lieferbar.

Lokalen Experten kontaktieren

Категории трубных обжимных фитингов среднего давления

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Комплекты гаек и обжимных колец, а также щупы контроля зазоров среднего давления для трубных фитингов. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Давление в системе промышленных флюидов создается глушением соединений среднего давления или вспомогательных портов.

Муфты

Муфты

Легкое соединение трубок с помощью углового отвода, тройника или прямой муфты из нержавеющей стали 316 для трубных фитингов среднего давления.

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Обеспечьте надежное перемещение рабочих сред с помощью специального блока для сквозного прохода трубного соединения через металлическую переборку.

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Создайте надежное соединение, используя разъемы с внутренней резьбой для трубных фитингов в наружной резьбой.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Коннектор с наружной резьбой для трубных фитингов среднего давления обеспечивает герметичное соединение в технологических приборах и промышленных установках. 

Rohrverschraubungen für mittleren Druck—Kataloge

Die Verschraubungen der Serie FK aus kaltverfestigtem Edelstahl 316 sind in gerader, winkliger sowie in T-Form erhältlich, damit Ihre Konfigurationsanforderungen an ein leichtes, platzsparendes Design erfüllt sind. In der hier bereitgestellten Produktliteratur finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Druckstufen, Auslegungstemperaturen, Optionen und Zubehör sowie Tipps für die Installation.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen und vergleichen Sie diese miteinander.

Vergleich der Verschraubungen

関連資料/コラム記事

agi industries
agi industries

Узнайте, как клапаны и фитинги Swagelok серии FK помогли компании AGI Industries устранить утечки при давлении 15 000 psi в 13 500 потенциальных местах утечки.

transporte del hidrógeno
Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno

El transporte de hidrógeno depende de la especificación y selección de componentes fiables.

operador de plataforma de petróleo en alta mar trabajando con racores para tubo Swagelok fk
Caso práctico: Operador de Petróleo en Alta Mar

Vea cómo Swagelok ayudó a un operador petrolero a reducir el tiempo de instalación y a mejorar el rendimiento general, cambiando las conexiones de cono y rosca existentes por los racores Swagelok serie FK.

empa y Swagelok colaboran en el transporte de hidrógeno utilizando racores FK
La Investigación Conjunta de Empa y Swagelok Impulsa el Desarrollo de Innovaciones en el Transporte con Hidrógeno

Los Laboratorios Federales Suizos de Ciencia y Tecnología de los Materiales (Empa) y Swagelok están explorando la viabilidad de las soluciones de transporte basadas en el hidrógeno. Un reciente avance en la investigación derivado de nuestra colaboración incorporó los racores Swagelok serie FK dentro de la solución de hidrógeno de Empa. El uso de los racores serie FK en lugar de los tradicionales racores para tubo Swagelok facilitó significativamente la instalación, a la vez que mejoró la estanqueidad, la fiabilidad y la seguridad.

Conjunto preensamblado de racor para tubo de media presión serie FK

Racores para Tubo de Media Presión Serie FK

Desde la construcción inicial y la puesta en marcha hasta la operación y el mantenimiento diario, se pone una gran atención a la reducción de los costes totales del ciclo de vida. Los racores serie FK pueden reducir los costes de mantenimiento y ofrecer una alta fiabilidad, reduciendo el tiempo de inactividad del sistema cuando se siguen los procesos de montaje adecuados. Estos racores también pueden ayudar a reducir el impacto medioambiental mediante la reducción de fugas, así como a mejorar la seguridad general protegiendo su sistema contra la corrosión.

Vea cómo construir sistemas de fluidos críticos más productivos con los racores serie FK

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.