VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories
Fittings available with these specifications:
- 1/8 to 1 in.
- Gaskets, male nuts, male split nuts, short male nuts, valve locks, female nuts, female split nuts, fitting locks
- 316 or 316L stainless steel, nickel, copper, PTFE
- Maximum 10 000 (689 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Прокладки
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-2-GR-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-4-VCR-2-GR Из меди - - - - CU-8-VCR-2 Из меди - - - - CU-8-VCR-2-GR Из меди - - - - NI-12-VCR-2 Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-12-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-16-VCR-2 Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-16-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-2-VCR-2 Из никеля - - - - NI-2-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2 Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-GR-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZCT-VS Из никеля - - - - NI-4-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2 Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-GR-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-VS-BL Из никеля - - - - NI-8-VCR-2-ZC-VS Из никеля - - - - SS-10-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-12-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - CU-12-VCR-2 Из меди - - - - CU-16-VCR-2 Из меди - - - - CU-2-VCR-2 Из меди - - - - CU-4-VCR-2 Из меди - - - - SS-16-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-16-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZCT-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2 Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-ZC-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-2-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-GR-VS-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-KN-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-4-VCR-2-MR-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-BL Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-GR Нержавеющая сталь 316L - - - - SS-8-VCR-2-VS Нержавеющая сталь 316L - - - - T-8-VCR-2 Из фторопласта (PTFE) - - - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с наружной резьбой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-4SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-10-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-12-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-16-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-2-VCR-4 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Двухкомпонентные гайки с наруж. резьбой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Короткие гайки с наружной резьбой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-4-.54NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-4-VCR-4-.65NC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - SS-8-VCR-4-.65 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и наружной резьбой - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Запорное устройство фитингов для клапанов
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-VLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Клапанные защелки - - -
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой — Гайки, прокладки и вспомогательные принадлежности — Гайки с внутренней резьбой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-10-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-12-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-16-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-2-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-HVCR-1SR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой для интенсивного расхода - - SS-4-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-03816 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-4-VCR-1-SC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - SS-8-VCR-1-B25 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ナット / ガスケット / アクセサリー — Двухкомпонентные гайки с внутр. резьбой
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-1-SN Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Запорные устройства для фитингов
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCR-FLC Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Запорное устройство для фитингов - - SS-8-VCR-FLC Нержавеющая сталь 1/2 дюйма Запорное устройство для фитингов - - -
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Nuts, Gaskets, and Accessories — Гайки с внутр. резьбой для втулок, кроме SR
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-HVCR-1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Фитинг с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой и внутренней резьбой - -
Product Availability by Store Location
Hours