Raccords filetés à extrémité conique — Capuchons et bouchons
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Acier inoxydable 316
- Moyenne et haute pression
- Pression maximale de 1378 bar (20 000 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Фитинги с конусом и резьбой — Колпаки и заглушки — Заглушки
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2PL4M Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления - - PL6M Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наружное соед. с конусом и резьбой для среднего давления - -
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires