Schweißfittings — Muffenschweißfittings
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Stutzen, mit Außen- oder Innengewinde, Winkelverschraubung (mit Außen- oder Innengewinde), Kreuzstück
- Edelstahl 316/316L, oder Edelstahl 316L VIM-VAR
- –20 bis 1.000°F (–28 bis 537°C)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Угольники 90°
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-9 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Прямые
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-16-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб 1 дюйм Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-4-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-7-2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-4-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-6-TSW-1-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT SS-6-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-7-4 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TSW-1-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT SS-8-TSW-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-7-6 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8-TSW-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT -
Фитинги под приварку — Фитинги под приварку враструб — Тройники
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-12-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-4-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-6-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку враструб SS-8-TSW-3 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку враструб
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden