Raccords à souder Swagelok®
Les raccords à souder Swagelok procurent dans la durée la robustesse et la fiabilité nécessaires à l’efficacité et à la sécurité des systèmes fluides utilisés dans des applications nécessitant des raccords très haute pureté, spécialement nettoyés ou industriels.
Afficher tous les raccords à souderSwagelok은 다양한 애플리케이션에 적합한 여러 크기, 형상, 재질의 광범위한 용접 피팅을 공급합니다. 선택할 수 있는 옵션에는 고순도 및 일반 산업용 튜브 맞대기 용접 피팅, 소켓 용접 피팅, 용접 어댑터, 해저용 용접 피팅이 있습니다. 미니어처 Swagelok Micro-Fit® 피팅은 좁은 공간에 적합한 컴팩트 디자인으로 더 큰 피팅과 같은 유량과 서비스 등급을 제공합니다.
1/8~1인치 및 6~18 mm 크기에 316, 316L, 316L VAR, 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질로 공급되는 튜브 맞대기 용접 피팅은 정밀한 정렬과 균일한 튜브 벽을 제공하도록 설계되었으며, 파이프 소켓 용접 피팅은 극한 조건에서 긴 수명을 보장하도록 두꺼운 벽을 제공합니다. 용접할 피팅, 파이프, 튜빙 재질의 선택이 매우 중요합니다. 동일한 재질을 사용하면 같은 팽창 계수가 보장되며, 용접 불량, 진원도 이탈 또는 좋은 용접에 방해가 되는 치수 변화가 발생할 확률이 줄어듭니다.
용접 피팅 카테고리
고순도 Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅
Micro-Fit 튜브 맞대기 용접 피팅은 미니어처화가 필요한 시스템에 적합하며, 더 큰 용접 피팅과 동등한 유량과 사용 등급을 제공합니다.
용접 피팅 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
1/8 ~ 1 in. 및 6 ~ 18 mm; 316, 316L, 316L VAR 및 316L VIM-VAR 스테인리스강 재질; 수동 또는 자동 용접기용 피팅
Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.
압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압축 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.
Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.
용접 피팅
Swagelok은 모든 산업용 또는 고순도 애플리케이션에 적합한 다양한 재질, 크기, 형상의 용접 피팅을 공급합니다. 다양한 합금 재질의 영구, 고무결성 연결구는 고객의 품질 및 내식성 요구 조건에 부합하는 강도와 신뢰성을 제공합니다.
Swagelok 제품 예:
- Micro-Fit® 고순도 튜브 맞대기 용접 피팅
- 파이프 소켓 용접 피팅
- 해저용 용접 피팅
- 튜브 맞대기 용접 자동 피팅
- 튜브 맞대기 용접 피팅
- 튜브 소켓 용접 자동 피팅
- 튜브 소켓 용접 피팅
- 용접 어댑터 피팅