The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
2C, 4C, CA 및 4CPA 시리즈, 포펫 체크 밸브용, Kalrez 밀폐 키트, 75 듀로미터, Uniform 크기 009
로그인 또는 회원가입하여 가격 보기
카탈로그
C 시리즈 씰 키트
스웨즈락 밸브에 맞는 다양한 스페어 부품 및 액세서리를 선택하십시오.
Рабочее давление до 413 бар (6000 фунтов на квадратный дюйм, ман.); Регулируемые и фиксированные значения давления открытия; Различные варианты торцевых соединений; Материалы: нержавеющая сталь 316 и латунь
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
для фитингов размером 1 дюйм (25 мм) и меньших
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | Kalrez |
시리즈 | 2C, 4C 및 4CP 시리즈 |
O-링 재질 | 75듀로미터, Uniform 크기 009 |
eClass (4.1) | 37010633 |
eClass (5.1.4) | 27300400 |
eClass (6.0) | 23070000 |
eClass (6.1) | 23070000 |
UNSPSC (4.03) | 40141616 |
UNSPSC (10.0) | 40141616 |
UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
UNSPSC (15.1) | 40141616 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP70-4C-K4 | этиленпропилен | - | - | - | - | 제품 보기 |
K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
KZ75-8C-K4 | Из материала Kalrez | - | - | - | - | 제품 보기 |
T-4C-K4 | Из фторопласта (PTFE) | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI70-4C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI70-8C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI70-8CP-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
VI90-4C-K4 | фторуглерод FKM | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.