VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — ロング・グランド
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ(6~18 mm)
- 突き合わせ溶接、差し込み溶接、チューブ・アダプター、ブラインド・グランド
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼、合金C-22
- 最高使用圧力:13.0~58.5 MPa
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
316L-4-VCR-3A Нержавеющая сталь 316L 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 316L-8-VCR-3A Нержавеющая сталь 316L 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки 6LV-12-VCR-3-12TB7 316L VAR 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-12-VCR-3-12TB7P 316L VAR 3/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-16-VCR-3-16TB7 316L VAR 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 6LV-16-VCR-3-16TB7P 316L VAR 1 дюйм Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1 дюйм Трубное соединение под приварку встык 6LV-2-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-2-VCR-3-2TB7P 316L VAR 1/8 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-02205 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-02205P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-2TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB2 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB2P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB3 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB3P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-6MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 6 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-4-VCR-3-8MTB7 316L VAR 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 8 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-12MTB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 12 мм Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-4TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-4TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-6TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-6TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-6TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-6TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB2 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB2P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB3 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB3P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB7 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык 6LV-8-VCR-3-8TB7P 316L VAR 1/2 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/2 дюйма Трубное соединение под приварку встык HC22-4-VCR-3-4TB2 Сплав C-22 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык HC22-4-VCR-3-4TB7 Сплав C-22 1/4 дюйма Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку встык
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간