Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series — Straight Pattern, with Actuator
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Diaphragm-Sealed Valves — Ultrahigh-Purity High-Flow Diaphragm Valves, DF Series — Straight Pattern, with Actuator
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female VCR | Просмотр изделия |
6LV-DFHFR4-P-C | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Просмотр изделия |
6LV-DFHFR4-P-O | 316L VAR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | 1/4 in. | Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR | Просмотр изделия |
6LV-DFMR8-P-C | 316L VAR | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | 1/2 in. | Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.