Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Прямые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Муфты — Прямые
Вы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr.
Вакуумные фитинги Ultra-Torr
Конструкция из нержавеющей стали, уплотнительное кольцо из фторуглерода FKM, Надежное повторяемое соединение, Предлагаются для трубок размером от 1/16 до 1 1/2 дюйма
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | Просмотр изделия |
SS-16-UT-6 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6-200 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-UT-6-400 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/8 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-6-UT-6-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-400 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Просмотр изделия |
SS-8-UT-6-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.