Система орбитальной сварки Swagelok® M200
В проектах, где необходимы стабильность и эффективность сварки, система орбитальной сварки Swagelok M200 обеспечит точность и контроль, а также управление с помощью удобного сенсорного экрана. Система позволяет экономично и надежно выполнять орбитальную сварку тонко- и толстостенных трубок вольфрамовым электродом в газовой среде.
См. оборудование сварочной системыДля разработки и сборки важнейших жидкостных и газовых систем зачастую требуется современная сварочная система. Сварочная система Swagelok М200 упрощает выполнение орбитальной сварки вольфрамовым электродом в газовой среде с требуемой точностью, стабильностью, качеством и экономичностью. Система имеет легкий портативный источник питания, поддерживает широкий ряд сварочных конфигураций и комплектуется различными сварочными головками.
Доступные инструменты и принадлежности включают вольфрамовые электроды, центрирующие калибры, цанги, крепления, переходные кабели и термобумагу для принтера. Система орбитальной сварки Swagelok также обеспечивает контроль и запись в режиме реального времени, оптимизируя процесс документирования, что облегчает соблюдение отраслевых требований.
Мы также предлагаем обучение специалистов орбитальной сварке через наш локальный центр продаж и обслуживания.
Есть вопросы по орбитальной сварке?
Категории системы сварки
Источник питания
Узнайте о блоке питания Swagelok® для производства стабильной орбитальной дуговой сварки вольфрамовым электродом.
Сварочное оборудование
Ознакомьтесь с широким ассортиментом сварочного оборудования, в том числе бумагой для термопринтера, вольфрамовыми электродами, кабель-переходниками сварочных головок и центровочными шаблонами.
Сварочные головки
Узнайте больше о нашем ассортименте сварочных головок, которые могут выполнять трубах различного диаметра.
Фиксирующие блоки и зажимные втулки
Приспособления для сварочных головок, блоков, зажимных втулок, переходных вставок и боковые пластин для получения точных, воспроизводимых результатов при сварке различных конфигураций.
Каталоги сварочных систем
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Источник питания, обеспечивающий надежную и прочную орбитальную сварку вольфрамовым электродом в газовой среде.; До 200 А максимальной мощности на выходе.; Простой в применении цветной сенсорный экран, несколько языков.; Встроенный регулятор массового расхода автоматически регулирует расход защитного газа, подаваемого по наружному диаметру.; Вес менее 23 кг или 50 фунтов; Совместимость со сварочными головками для сварочных систем Swagelok.
Подходит для трубок с наружным диаметром от 2 до 12 мм и от 1/16 до 1/2 дюйма; Компактный размер обеспечивает легкий доступ к зонам сварки с ограниченным пространством; Сварочная головка включает щуп дугового зазора, центровочный шаблон, фиксирующий микроинструмент, комплект инструментов и вольфрамовые электроды
Предлагается для наружных диаметров от 12 до 52 мм и от 1/2 до 2 дюймов; Обеспечивает более высокую мощность на выходе; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности
Features:Accommodates outside diameters ranging from 1/8 to 1/2 in. and 3 to 12 mm; Bench top mounted fixture; Optical speed control—no tachometer or calibration required; Cycle life: 10 000 welds mean-time-to-maintenance (MTTM) for 1/4 in. diameter; 3000 welds MTTM for 1/2 in. diameter; Welding capability: 60 welds per hour for 1/4 in. diameter; 30 welds per hour for 1/2 in. diameter; Adjustable centering gauge included; Integrated work support system available
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Предлагается для тонкостенных трубок с наружным диаметром от 1 1/2 до 4 дюймов и от; 38,1 до 114,3 мм и для толстостенных труб с наружным диаметром от 1 1/4 до 4 дюймов и от 42,2 до 114,3 мм; Универсальность для применения в различных отраслях промышленности.
Erhältlich für Außendurchmesser von 3 bis 17,3 mm und 1/8 bis 5/8 Zoll; Bietet höhere Ausgangsleistungen; Vielseitigkeit zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen
Обучение орбитальной сварке
Изучите принципы орбитальной сварки, процедуры настройки и эксплуатации сварочной системы Swagelok® M200, а также методы поиска и устранения неисправностей с помощью сертифицированных инспекторов сварочных работ (Certified Weld Inspectors, CWI) и сертифицированных наставников по сварочным работам (Certified Weld Educators, CWE).
Учебные курсы по орбитальной сваркеРесурсы Swagelok специально для вас
Инструменты для новых специалистов по сварке
Растущий дефицит сварщиков угрожает будущему мирового производства. Автоматическая орбитальная сварка может помочь в решении такой проблемы, однако требуется соответствующее обучение. Узнайте, на что обратить внимание, выбирая программу подготовки начинающих сварщиков.
Как найти подходящий инструмент: Вопросы оснащения производства
Какие инструменты и оборудование операторам и техническим специалистам нужно постоянно иметь под рукой? От передовых систем орбитальной сварки до простейших приспособлений для снятия заусенцев с трубок: на каждом соединении нужен свой инструмент, а готовность к любой ситуации выгодна прежде всего предприятию.
Восполнение недостающих производственных знаний и навыков за счет хорошей подготовки команды
В условиях, когда возраст опытных производственных работников приближается к пенсионному, предприятия-изготовители заинтересованы в привлечении молодых поколений на замену уходящих высококлассных специалистов. Узнайте, как создать эффективную программу обучения по жидкостным и газовым системам.
Опыт в сфере жидкостных и газовых систем помогает улучшить функциональность лабораторий
Узнайте, как опыт компании Swagelok в сфере жидкостных и газовых систем помог университету Оттавы улучшить функциональность лабораторий в Комплексе перспективных исследований, где расположен единственный в Канаде масс-спектрометр с ускорителем. Обучение орбитальной сварке, проведенное специалистами Swagelok, помогло увеличить точность и производительность внутрицеховых работ.