Swagelok® PTFE 코어 호스 주름관
Swagelok C 시리즈 및 N 시리즈 주름관 플렉시블 PTFE 호스는 탄성과 화학적 호환성이 핵심적인 애플리케이션에 적합합니다.
호스 선택에 도움 받기주름관 PTFE 코어 호스는 무게가 가볍고 유연성이 높으며 화학적 호환성이 중요한 시스템에 필요한 특성을 제공합니다. 또한, PTFE 재질로 대부분의 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 필수적인 FDA 규정 21CFR Part 177.1550 USP 88 Class VI 규격을 준수하며, EMEA/410/01에 정의된 대로 TSE, BSE, ADI 물질이 없습니다.
C 시리즈 PTFE 호스에는 코어의 마모를 방지하는 300 스테인리스강 편조가 있으며, 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에는 옵션으로 카본 블랙 충전 PTFE 코어도 선택할 수 있습니다.
사양
| 재질 | 코어: 주름관 PTFE 보강재: 300 시리즈 SS 편조 커버: 표준 없음, 실리콘 옵션 칼라: 300 시리즈 SS 칼라 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 1/2~2인치 |
| 사용 압력 | 최대 1500 psig(103 bar) |
| 온도 범위 | –53~230°C(–65~450°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅 |
N 시리즈 PTFE 플렉시블 호스는 비금속이며 정전기 방출이 필요한 애플리케이션에 대응하는 카본 블랙 충전 PTFE 코어가 있습니다. 세라믹 랩이 있어 대부분의 애플리케이션에서 외부 단열이 필요 없으며, 아라미드 섬유 편조는 압력 밀폐를 돕는 동시에 유연성을 유지하고 무게를 줄일 수 있도록 합니다. 일반적으로 유연성, 화학적 호환성, 비전도성 편조가 필요한 경우에 사용됩니다.
사양
| 재질 | 코어: 추름관 카본 블랙 충전 PTFE 보강재: 단열 랩, 아라미드(aramid) 섬유 편조 칼라: 300 시리즈 SS 연결구: 316 SS |
| 공칭 호스 크기 | 3/8, 1/2, 3/4인치 |
| 사용 압력 | 최대 1250 psig(86.1 bar) |
| 온도 범위 | –53~230°C(–65~450°F) |
| 연결구 | Swagelok 튜브 피팅, Swagelok 튜브 어댑터, NPT 피팅, 쎄니타리(sanitary) 클램프, 튜브 맞대기 용접 피팅, SAE 37°(JIC) 암나사 회전형 피팅, 캠 & 그루브 피팅, 튜브 스터브, VCR 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅, 암나사 VCO O-링 면 밀폐 피팅, ISO/BSP 평행 나사 피팅, 진공 플랜지, 랩 연결부 플랜지, I-라인 피팅 |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오Recursos Swagelok Elaborados para Vd.
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.