|
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
Réf. pièce : KPR1FRC412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Simple détenteLe régulateur de pression série KPR est un détendeur compact, très précis et très sensible, dont la pression de consigne reste très stable. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Simple détente
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
Spécifications
KPR1FRC412A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration C, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,06
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
| Coefficient de débit | Cv de 0,06 |
| Poignée | Poignée bouton verte |
| Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
| Température maximale, °F (°C) | 176 (80) |
| Configuration des orifices | C |
| Orifices | Filetage NPT femelle 1/4 po |
| Plage de régulation | 0 à 6,8 bar (100 psig) |
| Mécanisme de détection | Membrane en alliage X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Pression d’entrée maximale
|
Plage de régulation
|
Orifices
|
Configuration des orifices
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | Afficher le produit |
| KPR1DRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Afficher le produit |
| KPR1DRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1ERB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Afficher le produit |
| KPR1ERF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | От 0 до 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1FJA415A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Afficher le produit |
| KPR1FJC412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | C | Afficher le produit |
| KPR1FJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1FRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Afficher le produit |
| KPR1FRB417A30000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Afficher le produit |
| KPR1FRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1GJF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1GRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Afficher le produit |
| KPR1GRB412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | B | Afficher le produit |
| KPR1GRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–250 фунтов на кв. дюйм, ман. (17,2 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
| KPR1JRA412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | A | Afficher le produit |
| KPR1JRE412A20000 | 316 Stainless Steel | 3600 psig (248 bar) | 0 to 500 psig (34.4 bar) | 1/4 in. Female NPT | - | Afficher le produit |
| KPR1JRF412A20000 | Нержавеющая сталь 316 | 3600 фунтов на кв. дюйм, ман. (248 бара) | 0–500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма | F | Afficher le produit |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.