text.skipToContent text.skipToNavigation

3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, 180-градусный привод с пружинным возвратом

The 40G series three-way ball valve features a one-piece design for improved thermal durability and leak prevention.

Réf. pièce : SS-42GXS4-51S

Spécifications

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Серия 151
Mode de fonctionnement de l'actionneur Переключающий, с пружинным возвратом
Type d'actionneur Пневматический
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 3 1/4 дюйма
Type du raccordement 3 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 0.35
Passage d'écoulement Обычная
Type d’écoulement 3-ходовые, переключающие
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рукоятка-указатель
Certification faibles émissions Да
Orifice 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Matériau de garniture Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Matériau de bague/disque Нержавеющая сталь
Pression nominale à température ambiante 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
3 voies, commutation

La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Attention: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, 180-градусный привод с пружинным возвратом

Réf. pièce : SS-42GXS4-51S
Afficher le catalogue

The 40G series three-way ball valve features a one-piece design for improved thermal durability and leak prevention.

Ajouter aux favoris

Catalogues

3 voies, commutation
La vanne monobloc à boisseau sphérique pour instrumentation série 40 a prouvé sa fiabilité pendant presque 40 ans dans de nombreux secteurs. Swagelok a modifié la structure de la vanne et mis au point un procédé novateur d'assemblage. Le résultat est la nouvelle vanne à boisseau sphérique série 40G, caractérisée par des plages de températures nominales plus étendues, des capacités améliorées en matière de cycles thermiques et des risques moindres de fuite.

Spécifications

SS-42GXS4-51S — 3-ходовой шаровой кран с неразъем. корпусом серии 40G из нерж. стали, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, 180-градусный привод с пружинным возвратом

Attribut Valeur
Modèle d'actionneur Серия 151
Mode de fonctionnement de l'actionneur Переключающий, с пружинным возвратом
Type d'actionneur Пневматический
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 дюйма
Type du raccordement 1 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 2 1/4 дюйма
Type du raccordement 2 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Dimension du raccordement 3 1/4 дюйма
Type du raccordement 3 Трубный обжимной фитинг Swagelok®
Cv maximal 0.35
Passage d'écoulement Обычная
Type d’écoulement 3-ходовые, переключающие
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рукоятка-указатель
Certification faibles émissions Да
Orifice 0,125 дюйма/ 3,2 мм
Matériau de garniture Модифицир. фторопласт (PTFE), полиэтилен сверхвысок. молек. массы (UHMWPE)
Matériau de bague/disque Нержавеющая сталь
Pression nominale à température ambiante 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-41XS2 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42XF2 Латунь 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-42XS4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-42XS6MM Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
B-43XF4 Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
B-43XF4RT Латунь 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO Afficher le produit
B-43XS4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-43XS6MM 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-44XF4 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-44XF6 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
B-44XS6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
B-45XF8 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
HC-43XS4 合金C-276 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
M-43XS4 合金400 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXHLS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS2-51S 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-41GXS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXF2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-42GXF2-1466 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-42GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-51SDM 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS4-SG 316ステンレス鋼製サワー・ガス用アングル型 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-42GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXF4-51S 316ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXF4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ Afficher le produit
SS-43GXLF4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-43GXLS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-1466 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-51S 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-LL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS4-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXS8MM 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-43GXVCR4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Afficher le produit
SS-44XF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-44XF6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-44XS10MM 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 10 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-44XS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-44XTS6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-45XF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-45XS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-45XTS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.