|
Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR для высокого расхода, втулка под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 1,12 дюйм (28,4 мм)
Код изделия: 6LV-4-HVCR-3-1.31SR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ВтулкиОбеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR для высокого расхода, втулка под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 1,12 дюйм (28,4 мм)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Втулки
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok для производства продуктов из нержавеющей стали, предназначенных для фотоэлектрических систем.
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Содержание: В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® для производства продуктов из нержавеющей стали сверхвысокой степени чистоты с электрополировкой, а также продуктов из пластмассы сверхвысокой степени чистоты. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами для получения полной информации о продукте.
Инструкции по монтажу трубных обжимных фитингов VCR® компании Swagelok®
Технические характеристики
6LV-4-HVCR-3-1.31SR — Фитинг из стали 316L VAR с торцевым уплотнением VCR для высокого расхода, втулка под приварку встык, HVCR 1/4 дюйма – соединение под приварку встык 3/8 x 0,035 дюйма, удлиненный патрубок 1,12 дюйм (28,4 мм)
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | 316L VAR |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 1/4 дюйма |
| Тип соединения 1 | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода |
| Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Трубное соединение под приварку встык |
| Характеристика | Для систем с высоким расходом |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3-.60SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SR | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
| 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой для интенсивного расхода | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | 316L VIM VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| 6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | Просмотр изделия |
| SS-10-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 5/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 5/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-3-12MTW | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-3-12TA | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-12-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-16-VCR-3-16MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-1-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/16 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-3-2TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-2-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-2MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-2TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-4TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-6MTA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-4-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-4MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-4TSW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку враструб | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-6MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-6TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-8MTW | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Вставное сварное соединение | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-8TA | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | Просмотр изделия |
| SS-8-VCR-3-BL | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, Глухое (нерассверленное) торцевое соединение | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.