text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,73, 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago de regulación

Réf. pièce : B-1RF4

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Latón
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 NPT hembra
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 NPT hembra
Cv maximal 0.73
Type de poignée Mando redondo fenólico
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Pressions et températures nominales max. 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Matériau de l'embout de tige Latón
Type de tige Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Configuration droite, tige de régulation

Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,73, 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago de regulación

Réf. pièce : B-1RF4
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige de régulation
Les vannes à pointeau à chapeau intégral sont des vannes compactes proposées avec un choix complet de dimensions, de configurations et de matériaux, destinées aux applications les plus diverses.

Spécifications

B-1RF4 — Válvula de aguja con bonete integral de latón, Cv 0,73, 1/4 pulg. NPT hembra, Vástago de regulación

Attribut Valeur
Matériau du corps Latón
Procédé de nettoyage Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 pulg.
Type du raccordement 1 NPT hembra
Dimension du raccordement 2 1/4 pulg.
Type du raccordement 2 NPT hembra
Cv maximal 0.73
Type de poignée Mando redondo fenólico
Certification faibles émissions
Température maximale, °F (°C) 400 (204)
Pressions et températures nominales max. 204°C @ 26 BAR / 400°F @ 390 PSIG
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Matériau de l'embout de tige Latón
Type de tige Regulación
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40183102
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-18RF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-1RF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-1RM4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1RM4-F4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-1RM4-S4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RM6 Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle 3/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
B-1RS12MM Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS4 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS6MM Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-1RS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-ORF2 Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-ORS2 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
M-1RM4 Alliage 400 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
M-1RS4 Alliage 400 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RF6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle 3/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RF8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RF8RT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO 1/2 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-18RM8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-18RM8-F8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-18RS12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-18RS18MM Acier inoxydable 316 18 mm Raccord pour tube Swagelok® 18 mm Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-18RS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RF2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-1RM2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-1RM4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Afficher le produit
SS-1RM4-F4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-1RM4-S4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RM4-S6 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS12MM Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-BKB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-PK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-1RS4-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS4-SG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6MM Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6MM-SC11 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6-PK Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS6-SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-1RS6-SH Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS8MM Нержавеющая сталь 316 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® Afficher le produit
SS-1RS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-ORF2 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT Afficher le produit
SS-ORM2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Afficher le produit
SS-ORM2-S2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-ORS2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-ORS3MM 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 3 mm Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.