text.skipToContent text.skipToNavigation

‘{0}’ 검색 결과

와(과) 관련된 제품 목록을 찾고 계십니까?

스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.

다음으로 필터링 중:
  • каталог
모든 필터 삭제
필터:
안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

⚠ 경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

  • Распределительный клапанный блок, серия J6

    Характеристики: Экструдированный корпус из нержавеющей стали, рассчитанный на работу под давлением 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар); компактный универсальный клапанный блок для работы в газовых и жидкостных системах; меньше потенциальных мест утечки, чем в обычных распределительных клапанных ...

  • Поворотные манометры Серия PPG, модели B, P и S

    Решают проблемы с совмещением; Предлагаются с циферблатами размером 63, 100 и 115 мм (2 1/2, 4 и 4 1/2 дюйма); Отображают вакуумметрическое и положительное давление в системах до 10 000 фунтов на кв. дюйм, 600 бар или 60 МПа; Предлагаются с различными торцевыми соединениями.

  • Регуляторы давления для биофармацевтики серия RHPS

    Характеристики: редукторы давления и противоиспарительные регуляторы; конструкция из нержавеющей стали 316L; торцевые соединения 1/2, 1 и 1 1/2 дюйма; рабочее давление до 232 фунтов на кв. дюйм, ман. (16,0 бар); температура от –31 до 284 °F (от –35 до 140 °C); соответствие классу VI Управления по ко...

  • Коллектор низкого давления серии LPH

    Коллектор низкого давления представляет собой клапанный блок, который позволяет распределять или собирать среду системы.

  • Манометры для санитарно-технических отраслей Серии PSD и PSF

    Hоминальный размер циферблата 100 мм (4 дюйма), двойная шкала с индикацией в фунтах на кв. дюйм, ман., и барах ; Предлагается корпус с глицериновым наполнением; Предлагается корпус без наполнения с полисульфоновым защитным стеклом, допускающий обработку в автоклаве при температуре до 148 °C (300 °F)...

  • Фитинги высокого давления

    Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.

  • Электрические приводы серий 141 и 142

    Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...

  • Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT

    Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156

  • Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением

    Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...

  • Технологические регуляторы

    A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.