-
Фитинги высокого давления
Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.
-
Электрические приводы серий 141 и 142
Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...
-
Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT
Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156
-
Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением
Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...
-
Технологические регуляторы
A pressure regulator has a sensing element (piston or diaphragm) which, on one side, is subjected to a load force (FS) created by a spring (as shown below) or gas pressure. On the other side, the sensing element is subject to the force (F) of the system fluid.
-
Мембранные клапаны серия LD
Характеристики: Рабочее давление до 300 фунтов на кв. дюйм, ман. (20,6 бара); отсечение, распределение больших объемов газа и изолирование; литые, кованные корпуса из нержавеющей стали, а также корпуса из прутковых заготовок; торцевые соединения от 1/4 до 1 дюйма и от 12 до 25 мм
-
Клапаны перехода от технологической линии Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом, Клапаны перехода от технологической линии и технологические монофланцы
Features: stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel materials; pressure ratings in accordance with ASME B16.5; flanged connections compatible with ASME B16.5; ball valve bore sizes from 3/8 to 2 in. (9.5 to 50.8 mm)