Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма (6 мм)
- От –50°F (–45°C) до 500°F (260°C)
- Нерж. сталь 316, латунь
- От 150 фунтов на кв. дюйм, ман. (10,3 бара) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Штоки
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QF8-S-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF8-S-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF12-S-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF12-S-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF16-S-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF16-S-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-S-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-S-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF4-S-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-S-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-S-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF8-S-8FS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF8-S-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF12-S-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF16-S-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-S-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF4-S-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-S-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-S-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-S-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - B-QF12-S-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-S-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-S-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - -
Быстроразъемные соединения — Полнопроходные быстроразъемные соединения — Корпуса
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-QF4-B-4PF Латунь 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF4-B-4PM Латунь 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF12-B-1210 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF12-B-12PF Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - B-QF12-B-12PF Латунь 3/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF8-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-B-8MS Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF12-B-12PM Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF16-B-1610 Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF16-B-16PF Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Внутр. резьба NPT - - SS-QF16-B-16PM Нержавеющая сталь 316 1 дюйм Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - SS-QF4-B-4MS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. цилиндрическая резьба ISO - - SS-QF4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - SS-QF4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - SS-QF4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - SS-QF4-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - SS-QF8-B-8FS - - - - - B-QF8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas