text.skipToContent text.skipToNavigation
튜브 벤더

Swagelok® 튜브 벤더

Swagelok 튜브 벤더는 다양한 애플리케이션에서 정밀하고 효율적인 튜브 벤딩이 가능하도록 설계되었습니다. 이 제품은 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로 설치 시간과 노력을 줄일 수 있습니다. 계장, 공정, 제어 시스템에 사용하기에 이상적인 이 벤더는 정확도와 신뢰성을 보장하므로 전반적인 시스템 성능과 수명이 강화됩니다.

모든 튜브 벤더 보기

Swagelok 튜브 벤더는 기능적 시스템 설계에 핵심적인 정확한 고품질 튜브 벤딩을 실현하는 데 필수적입니다. 이 벤더는 벤딩 도중 주름과 손상을 최소화함으로써 튜빙의 무결성을 보장하도록 설계되었습니다. Swagelok은 다음과 같이 여러 요구 조건에 적합한 다양한 튜브 벤더를 제공합니다.

  • 전동 벤더: 외경(OD) 1~2인치 및 25~50 mm 튜빙의 자동 벤딩.
  • 벤치탑 벤더: 외경(OD) 1/4~1 1/4인치 및 6~30 mm 튜빙에 적합한 경량 알루미늄 구조.
  • 수동 튜브 벤더: 외경(OD) 1/8~1/2인치 및 3~12 mm 튜빙에 대응하는 벤딩 힘과 튜브 난형도를 줄여주는 휴대성이 뛰어난 롤 다이.

이 다기능 공구는 시스템 성능과 수명을 높여주는 일관적인 고품질 벤딩을 제공하므로, 계장, 공정, 제어 시스템을 포함한 다양한 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.

튜빙 전문가에게 문의

Категории трубогибов

Ручные трубогибы

Ручные трубогибы

Ознакомьтесь с портативными ручными трубогибами для разных диаметров.

Стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы

Стендовые трубогибы имеют легкую алюминиевую конструкцию, выпускаются в ручном и электрическом исполнении.

Электрические трубогибы

Электрические трубогибы

Электрические трубогибы оснащены электрическим управлением для автоматической гибки труб, что повышает эффективность и последовательность их монтажа.

튜브 벤더 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

수동 튜브 벤더의 작동 방식 보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 현장 누설 감지 서비스
에센셜 교육: 유체 시스템 기초

Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더
Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법

Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.