text.skipToContent text.skipToNavigation
高性能スウェージング・ユニット(HVSU)

スウェージロックの高性能スウェージング・ユニット(HVSU)

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、容易にSwagelokナットやフェルールをステンレス鋼チューブに予備締めすることができるため、信頼性の高いチューブ接続が実現します。

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)の選定について問い合わせる

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを実現します。HVSUは耐久性が高く、内蔵サイクル・カウンターにより予防保全をサポートすることで、ユニットの長寿命化および信頼性の向上に寄与します。

汎用性および利便性を追求したHVSUは、インチ・サイズ(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)およびミリ・サイズ(6 mm、8 mm、10 mm、12 mm)の両方のチューブに対応します。サイズを切り替えるためのツールは不要なため、効率や精度を重視するさまざまな一般産業アプリケーションに適しています。HVSUを使用すると、チューブの取り付けに要する時間や労力を削減することができるため、全体的な生産性が向上し、漏れが無く安全性の高い接続を実現します。

予備締め付けツールの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.